Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.84 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 3 | - | 3 | 1/8B(6A) | ||
9.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 4 | - | 4 | 1/8B(6A) | |
9.80 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 5 | - | 5 | 1/8B(6A) | ||
27.26 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/2B(15A) | ||
11.56 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/4B(8A) | ||
9.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/8B(6A) | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 3/8B(10A) | |
27.26 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/2B(15A) | ||
11.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B(8A) | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/8B(6A) | |
15.11 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B(10A) | ||
27.26 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 1/2B(15A) | ||
11.56 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 1/4B(8A) | ||
13.63 € | 1 | 11 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 1/8B(6A) | ||
15.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 3/8B(10A) | |
27.26 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 1/2B(15A) | ||
16.43 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B(8A) | ||
11.75 € 5.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 3/8B(10A) | |
27.26 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 1/2B(15A) | ||
16.43 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 1/4B(8A) | ||
16.43 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 1/8B(6A) | ||
16.43 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 3/8B(10A) | ||
26.83 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 1/2B(15A) | ||
27.26 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 1/4B(8A) | ||
27.92 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 3/8B(10A) | ||
27.48 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | 1/2B(15A) | ||
26.83 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B(10A) | ||
83.97 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 15 | - | 15 | 1/2B(15A) | ||
113.34 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 5/8 | 15.88 | 1/2B(15A) | ||
124.35 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 5/8 | 15.88 | 3/4B(20A) | ||
128.77 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/4 | 19.05 | 3/4B(20A) | ||
119.28 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 7/8 | 22.22 | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | In ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Materiale del tubo applicabile | Rame | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.86 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali