Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M148RK-6X6 |
M148RK-6.35X6.35 |
M148RK-8X8 |
M148RK-9.52X9.52 |
M148RK-10X10 |
M148RK-12X12 |
M148RK-12.7X12.7 |
M148RK-15X15 |
M148RK-15.88X15.88 |
M148RK-19.05X19.05 |
M148RK-22.22X22.22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | ||
15.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | |
20.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | |
20.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | |
33.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | |
33.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | |
106.71 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 15 | - | 15 | ||
106.71 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 5/8 | 15.88 | ||
119.28 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/4 | 19.05 | ||
154.73 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 7/8 | 22.22 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | In ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Materiale del tubo applicabile | Rame | Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.86 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali