Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici spina di ricambio

Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici  spina di ricambio
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Spare water faucet plug.
· Material: Brass (chrome plated).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M133K-13
M133K-20
M133K-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

8.73 €

1 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

11.36 €

1 10 giorni 3/4B(20A)20

25.05 €

1 10 giorni 1B(25A)25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 PJ Trattamento superficie Cromatura
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico