Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici presa placcata estensibile M137K

Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici presa placcata estensibile M137K
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Extension socket M137K.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M137K-13X10
M137K-13X25
M137K-13X30
M137K-13X35
M137K-13X40
M137K-13X45
M137K-13X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L

4.00 €

1 6 giorni 10

5.29 €

1 6 giorni 25

5.85 €

1 6 giorni 30

8.75 €

1 10 giorni 35

8.96 €

1 10 giorni 40

11.16 €

1 10 giorni 45

11.61 €

1 10 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale In ottone Filettatura nominale M1 1/2B(13A) Filettatura nominale M2 1/2B(13A)
Filettatura di collegamento tipo M1 PJ Filettatura di collegamento tipo M2 Rp Liquido applicabile Acqua
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico