Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M148MN-10 |
M148MN-13 |
M148MN-20 |
M148MN-20X13 |
M148MN-25 |
M148MN-25X13 |
M148MN-25X20 |
M148MN-30 |
M148MN-40 |
M148MN-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | - | - | 10 | |
12.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | - | - | 13 | |
16.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | 20 | |
16.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 3/4B(20A) | Rc | 20x13 | |
29.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | - | - | 25 | |
24.62 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 1B(25A) | Rc | 25x13 | ||
28.14 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | 1B(25A) | Rc | 25x20 | |
40.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | - | - | 30 | |
47.57 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | - | - | 40 | ||
76.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | - | - | 50 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Gomito a 90° | Materiale | In ottone |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Dimensioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali