Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici

Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal socket.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M150MN-10
M150MN-13
M150MN-13X10
M150MN-20
M150MN-20X13
M150MN-25
M150MN-25X13
M150MN-25X20
M150MN-30
M150MN-40
M150MN-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Dimensioni

9.84 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)--10

10.72 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)--13

13.35 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)Rc13x10

13.12 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)--20

13.82 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)3/4B(20A)Rc20x13

22.64 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)--25

23.73 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)1B(25A)Rc25x13

25.05 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)1B(25A)Rc25x20

31.03 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A)--30

37.86 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/2B(40A)--40

51.54 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2B(50A)--50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacco a presa Materiale In ottone
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico