Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | [1/4B(8A)] 1/4B(6A) | 10x6 | |
7.17 € | 1 | 10 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | [1/4B(8A)] 1/4B(6A) | 13x6 | ||
7.17 € | 1 | 10 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 3/8B(10A) | 13x10 | ||
9.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 20x10 | |
9.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 20x13 | |
14.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1B(25A) | 3/8B(10A) | 25x10 | |
15.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1B(25A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 25x13 | |
17.32 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 25x20 | ||
26.16 € | 1 | 10 giorni | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 30x13 | ||
24.39 € | 1 | 10 giorni | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | 3/4B(20A) | 30x20 | ||
22.84 € | 1 | 10 giorni | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | 1B(25A) | 30x25 | ||
31.68 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | 40x20 | ||
29.91 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 40x25 | ||
28.35 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | 40x30 | ||
47.11 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 50x25 | ||
46.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2B(50A) | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | 50x30 | |
44.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 50x40 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In bronzo | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Liquido applicabile | Acqua | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Dimensioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali