Pipe, Joint and Piping Secondary Material Hydrant Pipe Joint T canna di fucile con filetto interno ed esterno

Pipe, Joint and Piping Secondary Material Hydrant Pipe Joint T canna di fucile con filetto interno ed esterno
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Adatto per l'installazione di un riduttore di colpi d'ariete. [Specifiche prodotto] Materiale: bronzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M149MNO-13
M149MNO-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Dimensioni

17.34 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

32.56 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Liquido applicabile Acqua Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico