Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici

Tubi, giunti e materiale secondario per tubi idraulici
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal union fitting.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M153MN-13
M153MN-20
M153MN-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

35.22 €

1 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

45.35 €

1 10 giorni 3/4B(20A)20

66.34 €

1 10 giorni 1B(25A)25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale In bronzo
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico