Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | - | - | 10 | |
9.35 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | - | - | 13 | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/8B(10A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | R | 13x10 | |
12.90 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | 20 | ||
15.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 3/4B(20A) | R | 20x13 | |
21.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | - | - | 25 | |
23.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 1B(25A) | R | 25x13 | |
23.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | 1B(25A) | R | 25x20 | |
25.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | - | - | 30 | |
30.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | R | 30x20 | |
30.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | R | 30x25 | |
35.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | - | - | 40 | |
48.44 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | R | 40x25 | ||
48.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | 1 1/2B(40A) | R | 40x30 | |
52.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | - | - | 50 | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1 1/4B(32A)] 1 1/4B(30A) | 2B(50A) | R | 50x30 | |
61.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 2B(50A) | R | 50x40 | |
142.03 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2 1/2B(65A) | - | - | 65 | ||
130.06 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [3B(80A)] 3B(75A) | - | - | 75 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Doppio nipplo | Materiale | In ottone |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Liquido applicabile | Acqua | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Dimensioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali