Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, tappo in metallo

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, tappo in metallo
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal cap.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154KMN-13
M154KMN-20
M154KMN-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

9.17 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

12.68 €

1 10 giorni 3/4B(20A)20

17.76 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico