Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con giunzione in ottone

Tubi, giunti e materiali per tubazioni secondari giunti per tubi idraulici con giunzione in ottone
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Brass socket.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M150N-3
M150N-3X6
M150N-6
M150N-6X10
M150N-6X13
M150N-10
M150N-10X13
M150N-13
M150N-13X20
M150N-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Dimensioni

3.86 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/8B(6A)] 1/8B(3A)--3

7.86 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/4B(8A)] 1/4B(6A)[1/8B(6A)] 1/8B(3A)Rc3x6

5.62 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/4B(8A)] 1/4B(6A)--6

9.84 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)Rc6x10

22.19 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/4B(8A)] 1/4B(6A)Rc6x13

7.86 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)--10

23.73 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(13A)3/8B(10A)Rc10x13

9.18 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)--13

25.05 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)Rc13x20

17.10 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)--20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacco a presa Materiale In ottone
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico