Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto a T placcati

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto a T placcati
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Tee.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M149M-13
M149M-20
M149M-20X13
M149M-25
M149M-25X13
M149M-25X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Dimensioni

17.10 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)----13

22.86 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)----20

28.15 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)3/4B(20A)RcRc[1/2B(15A)] 1/2B(13A)20x13

43.57 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)----25

40.27 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)1B(25A)RcRc[1/2B(15A)] 1/2B(13A)25x13

41.81 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)1B(25A)RcRc3/4B(20A)25x20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco A T Materiale In bronzo
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Cromatura
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico