Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, tappo esagonale placcato

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, tappo esagonale placcato
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Hex cap.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M154KM6-13
M154KM6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

4.08 €

1 Disponibile 6 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

5.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Cromatura Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico