Codice articolo del costruttore: M149GMM-13
Marca: MIYAKO
Prezzo: 26.95 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M149GMM-13
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In ottone | Filettatura nominale M1 | 1/2B(13A) | Filettatura nominale M2 | 1/2B(13A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura femmina) | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura maschio) | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc |
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | 1/2B(13A) | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Cromatura |
Rivestimento interno in resina | NA | Dimensioni | 13 |
Si trova sulla pagina di Tubo , Giunto e giunto placcato per tubazioni di materiali secondari con interno filettato e raccordo a T con dado orizzontale M149GMM, il codice articolo è il seguente: M149GMM-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M149GMM-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali