Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto placcato a T con dado singolo M149GMS

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto placcato a T con dado singolo M149GMS
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use -Plated fittings - One side nut tees M149GMS.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M149GMS-13

Codice componente
M149GMS-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.31 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale In ottone Filettatura nominale M1 1/2B(13A) Filettatura nominale M2 1/2B(13A)
Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura maschio) Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) G (Filettatura maschio)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B(13A) Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Cromatura
Rivestimento interno in resina NA Dimensioni 13

Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto placcato a T con dado singolo M149GMS, il codice articolo è il seguente: M149GMS-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M149GMS-13.

Supporto tecnico