Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, nipplo placcato parallelo per giunto flessibile

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, nipplo placcato parallelo per giunto flessibile
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Parallel nipples for flexible pipes.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S2TG-13
S2TG-20
S2TG-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

7.64 €

1 10 giorni 3/4B(20A)20

13.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale In ottone Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Cromatura Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico