Tubo, Giunto e Giunto placcato per tubo e tubazioni di materiali secondari idranti con nipplo flessibile per giunti flessibili (Acciaio inossidabile)

Tubo, Giunto e Giunto placcato per tubo e tubazioni di materiali secondari idranti con nipplo flessibile per giunti flessibili (Acciaio inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Parallel nipples (stainless steel) for flexible pipes.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S2TSG-13
S2TSG-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Dimensioni

20.99 €

1 Disponibile 10 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

28.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3/4B(20A)20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Liquido applicabile Acqua
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico