Codice articolo del costruttore: S2TLK-13
Marca: MIYAKO
Prezzo: 8.26 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S2TLK-13
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In ottone | Filettatura nominale M1 | 1/2B(13A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura maschio) |
Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Cromatura |
Rivestimento interno in resina | NA | Dimensioni | 13 |
Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, giunto a gomito placcato S2TLK per giunto flessibile, il codice articolo è il seguente: S2TLK-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S2TLK-13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali