Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, gomito placcato con doppio dado per giunto flessibile (curvatura leggera)

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, gomito placcato con doppio dado per giunto flessibile (curvatura leggera)
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Elbow with both end nuts for flexible pipes (less curved).
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S2TLNKW-13X24
S2TLNKW-13X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni

16.00 €

1 10 giorni 13x24

16.00 €

1 10 giorni 13x35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale In ottone Filettatura nominale M1 1/2B(13A) Filettatura nominale M2 1/2B(13A)
Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura femmina) Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Cromatura Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico