Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, adattatore con dado a tappo S2VAA

Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, adattatore con dado a tappo S2VAA
  • Sconto volumi elevati
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - adapter with cap nut S2VAA.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S2VAA-13
S2VAA-13X27.5
S2VAA-13X55
S2VAA-20
S2VAA-20X13
S2VAA-20X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Dimensioni

9.84 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

8.75 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)13x27.5

11.36 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)13x55

13.57 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)3/4B(20A)20

12.68 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)20x13

11.83 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)3/4B(20A)20x30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Boccola Materiale In ottone
Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura femmina) Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Cromatura Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico