Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S2VAAN-13X27.5 |
S2VAAN-20X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € 3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 13x27.5 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 20x30 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In ottone | Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura femmina) | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Liquido applicabile | Acqua | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Dimensioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali