Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S2VAB-13 |
S2VAB-20 |
S2VAB-20X13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | - | - | 13 | |
13.82 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | 20 | ||
14.67 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 3/4B(20A) | G (Filettatura femmina) | 20x13 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Attacco a presa | Materiale | In ottone |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura femmina) | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Cromatura |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Dimensioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali