Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S2TEF-C-20X13
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | In ottone | Filettatura nominale M1 | 3/4B(20A) | Filettatura nominale M2 | 1/2B(13A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Liquido applicabile | Acqua |
Trattamento superficie | Cromatura | Rivestimento interno in resina | NA | Dimensioni | 20x13 |
Si trova sulla pagina di Tubi, giunti e materiale idraulico secondario, adattatore a vite placcato S2TEF-C, il codice articolo è il seguente: S2TEF-C-20X13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S2TEF-C-20X13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali