Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S2TF-A-13 |
S2TF-A-13GX20RC |
S2TF-A-20 |
S2TF-A-20GX13RC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.36 € | 1 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | Rc | G (Filettatura femmina) | 13 | ||
13.79 € | 1 | 10 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | Rc | G (Filettatura femmina) | 13Gx20Rc | ||
14.02 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Rc | G (Filettatura femmina) | 20 | ||
15.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | G (Filettatura femmina) | Rc | 20Gx13Rc |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Attacco a presa | Materiale | In bronzo |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Cromatura | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M1
Filettatura di collegamento tipo M2
Dimensioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali