• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi per tubi, a saldare, a T con diametro uguale

Raccordi per tubi, a saldare, a T con diametro uguale

Pull tests, water pressure tests, and other kinds of tests on welded fittings are performed using standard materials due to the complicated shapes of these fittings. Products are inspected for appearance and dimensions. These tests and inspections are open to observation by customers and relevant inspection bodies.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FSGP-T-S-1/2BX1/2BX1/2B-B
FSGP-T-S-1/2BX1/2BX1/2B-W
FSGP-T-S-1BX1BX1B-B
FSGP-T-S-1BX1BX1B-W
FSGP-T-S-2BX2BX2B-B
FSGP-T-S-2BX2BX2B-W
FSGP-T-S-3/4BX3/4BX3/4B-B
FSGP-T-S-3/4BX3/4BX3/4B-W
FSGP-T-S-3BX3BX3B-B
FSGP-T-S-3BX3BX3B-W
FSGP-T-S-4BX4BX4B-B
FSGP-T-S-4BX4BX4B-W
FSGP-T-S-11/2BX11/2BX11/2B-B
FSGP-T-S-11/2BX11/2BX11/2B-W
FSGP-T-S-11/4BX11/4BX11/4B-B
FSGP-T-S-11/4BX11/4BX11/4B-W
FSGP-T-S-21/2BX21/2BX21/2B-B
FSGP-T-S-21/2BX21/2BX21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trattamento superficie Diam. nominale Diam. nominale (2° raccordo) Diametro nominale (3a estremità)

14.49 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B

19.89 €

4 giorni Zincatura (W)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B

15.30 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)1B(25A)1B(25A)1B

21.02 €

4 giorni Zincatura (W)1B(25A)1B(25A)1B

22.91 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)2B(50A)2B(50A)2B

33.43 €

4 giorni Zincatura (W)2B(50A)2B(50A)2B

11.96 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B

19.89 €

4 giorni Zincatura (W)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B

44.69 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)3B(80A)3B(80A)3B

66.69 €

4 giorni Zincatura (W)3B(80A)3B(80A)3B

63.76 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)4B(100A)4B(100A)4B

97.23 €

4 giorni Zincatura (W)4B(100A)4B(100A)4B

16.81 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/2B

23.04 €

4 giorni Zincatura (W)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/2B

15.30 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1 1/4B

21.81 €

4 giorni Zincatura (W)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1 1/4B

35.49 €

4 giorni Vernice antiruggine (B)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2 1/2B

52.66 €

4 giorni Zincatura (W)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2 1/2B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo A T Materiale FSGP
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico