Giunto L a gomito a 90° filettato in acciaio inox

Giunto L a gomito a 90° filettato in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-L-1/2B
SCS13-L-1/4B
SCS13-L-1/8B
SCS13-L-1B
SCS13-L-2B
SCS13-L-3/4B
SCS13-L-3/8B
SCS13-L-3B
SCS13-L-4B
SCS13-L-11/2B
SCS13-L-11/4B
SCS13-L-21/2B
SCS14-L-1/2B
SCS14-L-1/4B
SCS14-L-1/8B
SCS14-L-2B
SCS14-L-3/4B
SCS14-L-3/8B
SCS14-L-3B
SCS14-L-4B
SCS14-L-11/2B
SCS14-L-11/4B
SCS14-L-21/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

8.87 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

8.89 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)

22.08 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

61.03 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

13.49 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

168.72 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)

263.39 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4B(100A)

41.08 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

35.23 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

114.81 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)

17.74 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)

15.07 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)

15.36 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)

102.57 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)

25.48 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)

15.75 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)

324.95 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3B(80A)

599.95 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)4B(100A)

73.06 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)

61.24 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)

226.10 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico