Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
16.95 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
16.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B(6A) | |
36.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | |
81.08 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | ||
27.38 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
7.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | |
173.79 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | ||
258.69 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | ||
60.40 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
47.67 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
140.48 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | ||
28.21 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
24.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
24.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/8B(6A) | ||
57.72 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | ||
122.44 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | ||
42.03 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
24.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | ||
281.08 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3B(80A) | ||
505.46 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 4B(100A) | ||
84.44 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
77.75 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
228.00 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 1.65 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::130 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali