• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto filettato in acciaio inox, giunto a gomito SL

Giunto filettato in acciaio inox, giunto a gomito SL
  • Sconto volumi elevati
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-SL-1/2B
SCS13-SL-1/4B
SCS13-SL-1/8B
SCS13-SL-1B
SCS13-SL-2B
SCS13-SL-3/4B
SCS13-SL-3/8B
SCS13-SL-3B
SCS13-SL-11/2B
SCS13-SL-11/4B
SCS13-SL-21/2B
SCS14-SL-1/2B
SCS14-SL-1/4B
SCS14-SL-1/8B
SCS14-SL-1B
SCS14-SL-2B
SCS14-SL-3/4B
SCS14-SL-3/8B
SCS14-SL-3B
SCS14-SL-11/2B
SCS14-SL-11/4B
SCS14-SL-21/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

10.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/2B(15A)

8.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)1/4B(8A)

11.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)1/8B(6A)

31.02 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1B(25A)

83.40 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)2B(50A)

22.93 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/4B(20A)

10.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)3/8B(10A)

209.12 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)3B(80A)

57.21 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

44.90 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

168.49 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

16.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)1/2B(15A)

20.85 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)1/4B(8A)

20.85 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)1/8B(6A)

48.86 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)1B(25A)

123.65 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)2B(50A)

36.09 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)3/4B(20A)

21.24 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)3/8B(10A)

409.56 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3B(80A)3B(80A)

85.05 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

75.58 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

322.70 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico