Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Lunghezza complessiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 41.5 | |
23.06 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 34 | ||
22.49 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B(6A) | 30.5 | ||
45.86 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 54 | ||
91.30 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 67 | ||
33.96 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 48.5 | ||
23.59 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 38.5 | ||
217.39 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 85 | ||
310.84 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | 111.5 | ||
55.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 60.5 | |
57.86 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 56 | ||
149.23 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 77 | ||
41.63 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 41.5 | ||
35.51 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | 34 | ||
35.51 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/8B(6A) | 30.5 | ||
72.33 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 54 | ||
151.40 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 67 | ||
58.00 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 48.5 | ||
36.88 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | 38.5 | ||
423.43 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3B(80A) | 85 | ||
729.84 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 4B(100A) | 111.5 | ||
116.82 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 60.5 | ||
86.86 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 56 | ||
291.33 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 77 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo femmina/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 1.65 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::130 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali