Giunto filettato in acciaio inox, presa quadrata P

Giunto filettato in acciaio inox, presa quadrata P
  • Sconto volumi elevati
This manufacturer provides stable stainless steel products. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan in every stage of production, as well as the latest equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-P-1/2B
SCS13-P-1/4B
SCS13-P-1/8B
SCS13-P-1B
SCS13-P-2B
SCS13-P-3/4B
SCS13-P-3/8B
SCS13-P-3B
SCS13-P-4B
SCS13-P-11/2B
SCS13-P-11/4B
SCS13-P-21/2B
SCS14-P-1/2B
SCS14-P-1/4B
SCS14-P-1/8B
SCS14-P-1B
SCS14-P-2B
SCS14-P-3/4B
SCS14-P-3/8B
SCS14-P-3B
SCS14-P-4B
SCS14-P-11/2B
SCS14-P-11/4B
SCS14-P-21/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

7.83 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

4.33 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

4.62 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)

13.41 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

31.10 €

1 Disponibile 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

10.73 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

4.89 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

81.60 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)

129.76 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4B(100A)

20.15 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

16.98 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

67.07 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)

11.08 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)

6.74 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)

6.74 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)

21.52 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)

45.83 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)

14.99 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)

7.08 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)

123.65 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3B(80A)

209.90 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)4B(100A)

31.50 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)

26.35 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)

97.71 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacchi quadro
Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico