Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Lunghezza complessiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 24 | |
4.39 € 1.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 24 | |
3.78 € 1.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 17 | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 29 | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 1/4B(8A) | 29 | |
8.86 € 4.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 29 | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 3/8B(10A) | 29 | |
43.76 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 1/2B(15A) | 40 | ||
43.76 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 1B(25A) | 40 | ||
43.76 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 3/4B(20A) | 40 | ||
43.76 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 40 | ||
43.76 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 40 | ||
6.00 € 2.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 26 | |
10.46 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | 26 | ||
11.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/8B(6A) | 26 | |
6.00 € 2.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 26 | |
3.78 € 1.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 18 | |
6.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | 18 | |
89.43 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 1B(25A) | 47 | ||
89.43 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 2B(50A) | 47 | ||
89.43 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | 47 | ||
89.43 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 1 1/4B(32A) | 47 | ||
89.43 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | 47 | ||
175.35 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | 2B(50A) | 52.5 | ||
175.35 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | 3B(80A) | 52.5 | ||
175.35 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | 52.5 | ||
175.35 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | 52.5 | ||
29.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | 34 | |
29.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 34 | |
29.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | 34 | |
29.51 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 34 | ||
22.97 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | 32 | ||
22.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 32 | |
22.81 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 32 | ||
22.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) | 32 | |
85.99 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | 43 | ||
85.99 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 43 | ||
85.99 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 43 | ||
85.99 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | 43 | ||
12.72 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 24 | ||
10.94 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | 24 | ||
10.94 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 24 | ||
9.22 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 17 | ||
26.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 29 | ||
26.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 1/4B(8A) | 29 | ||
26.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 29 | ||
26.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 3/8B(10A) | 29 | ||
63.55 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 1/2B(15A) | 40 | ||
63.55 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 1B(25A) | 40 | ||
63.55 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 3/4B(20A) | 40 | ||
63.55 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 40 | ||
63.55 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 40 | ||
16.98 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 26 | ||
16.85 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | 26 | ||
19.60 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 1/8B(6A) | 26 | ||
16.85 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 26 | ||
9.29 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 18 | ||
9.29 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | 18 | ||
173.71 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3B(80A) | 1B(25A) | 47 | ||
173.71 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3B(80A) | 2B(50A) | 47 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::220 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali