Giunto filettato in acciaio inox, presa con diametro diverso (diametro esterno uguale) RS

Giunto filettato in acciaio inox, presa con diametro diverso (diametro esterno uguale) RS
  • Sconto volumi elevati
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-RS-1/4X1/8B
SCS13-RS-3/8X1/4B
SCS13-RS-3/8X1/8B
SCS14-RS-1/4X1/8B
SCS14-RS-3/8X1/4B
SCS14-RS-3/8X1/8B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Lunghezza complessiva

10.05 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)1/8B(6A)25

10.60 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)1/4B(8A)26

10.60 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)1/8B(6A)26

16.87 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)1/8B(6A)25

15.93 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)1/4B(8A)26

16.25 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)1/8B(6A)26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 1.65
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico