Giunto filettato in acciaio inox, presa RS di diametro differente (diametro esterno differente)

Giunto filettato in acciaio inox, presa RS di diametro differente (diametro esterno differente)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-RS-1/2X1/4B
SCS13-RS-1/2X1/8B
SCS13-RS-1/2X3/8B
SCS13-RS-1X1/2B
SCS13-RS-1X3/4B
SCS13-RS-1X3/8B
SCS13-RS-2X1B
SCS13-RS-2X11/2B
SCS13-RS-2X11/4B
SCS13-RS-3/4X1/2B
SCS13-RS-3/4X1/4B
SCS13-RS-3/4X3/8B
SCS13-RS-3X2B
SCS13-RS-3X21/2B
SCS13-RS-11/2X1B
SCS13-RS-11/2X3/4B
SCS13-RS-11/2X11/4B
SCS13-RS-11/4X1/2B
SCS13-RS-11/4X1B
SCS13-RS-11/4X3/4B
SCS13-RS-21/2X2B
SCS13-RS-21/2X11/2B
SCS14-RS-1/2X1/4B
SCS14-RS-1/2X1/8B
SCS14-RS-1/2X3/8B
SCS14-RS-1X1/2B
SCS14-RS-1X3/4B
SCS14-RS-1X3/8B
SCS14-RS-2X1B
SCS14-RS-2X11/2B
SCS14-RS-2X11/4B
SCS14-RS-3/4X1/2B
SCS14-RS-3/4X1/4B
SCS14-RS-3/4X3/8B
SCS14-RS-3X2B
SCS14-RS-3X21/2B
SCS14-RS-11/2X1B
SCS14-RS-11/2X3/4B
SCS14-RS-11/2X11/4B
SCS14-RS-11/4X1/2B
SCS14-RS-11/4X1B
SCS14-RS-11/4X3/4B
SCS14-RS-21/2X2B
SCS14-RS-21/2X11/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Lunghezza complessiva

14.99 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/4B(8A)34

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/8B(6A)34

14.99 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)3/8B(10A)34

31.37 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1/2B(15A)43

31.37 €

1 6 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)3/4B(20A)43

31.37 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)3/8B(10A)43

90.33 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)1B(25A)60

84.42 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)1 1/2B(40A)60

84.42 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)1 1/4B(32A)60

20.97 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)1/2B(15A)36

10.02 €

7.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)1/4B(8A)36

19.87 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/8B(10A)36

248.64 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)2B(50A)75

232.37 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)2 1/2B(65A)75

66.18 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)1B(25A)55

66.18 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)3/4B(20A)55

66.18 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)55

48.65 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)1/2B(15A)51

48.65 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)1B(25A)51

48.65 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)3/4B(20A)51

185.98 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)2B(50A)70

185.98 €

1 7 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)70

23.81 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)1/4B(8A)34

23.81 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)1/8B(6A)34

23.81 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)3/8B(10A)34

50.56 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)1/2B(15A)43

50.56 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)3/4B(20A)43

50.56 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)3/8B(10A)43

137.52 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)1B(25A)60

137.52 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)1 1/2B(40A)60

137.52 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)1 1/4B(32A)60

36.52 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)1/2B(15A)36

31.37 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)1/4B(8A)36

31.37 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)3/8B(10A)36

264.20 €

1 10 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3B(80A)2B(50A)75

282.69 €

1 10 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3B(80A)2 1/2B(65A)75

92.29 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)1B(25A)55

92.29 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)3/4B(20A)55

92.29 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)55

77.05 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)1/2B(15A)51

77.05 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)1B(25A)51

77.05 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)3/4B(20A)51

218.72 €

1 10 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2 1/2B(65A)2B(50A)70

204.41 €

1 10 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico