Giunto filettato in acciaio inox, nipplo esagonale 6N

Giunto filettato in acciaio inox, nipplo esagonale 6N
  • Sconto volumi elevati
We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-6N-1/2B
SCS13-6N-1/4B
SCS13-6N-1/8B
SCS13-6N-1B
SCS13-6N-2B
SCS13-6N-3/4B
SCS13-6N-3/8B
SCS13-6N-3B
SCS13-6N-4B
SCS13-6N-11/2B
SCS13-6N-11/4B
SCS13-6N-21/2B
SCS14-6N-1/2B
SCS14-6N-1/4B
SCS14-6N-1/8B
SCS14-6N-1B
SCS14-6N-2B
SCS14-6N-3/4B
SCS14-6N-3/8B
SCS14-6N-11/2B
SCS14-6N-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Lunghezza complessiva

5.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)40

4.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)34

9.03 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)28

19.27 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)52

51.61 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)66

14.01 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)44

9.03 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)36

135.48 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)81

170.54 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4B(100A)92

34.55 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)60

25.60 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)56

93.33 €

1 7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)73

14.10 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)40

5.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)34

11.91 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)28

33.16 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)52

82.13 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)66

27.46 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)44

11.83 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)36

59.51 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)60

45.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico