Giunto filettato in acciaio inox, presa femmina conica filettata ST

Giunto filettato in acciaio inox, presa femmina conica filettata ST
  • Sconto volumi elevati
We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-ST-1/2B
SCS13-ST-1/4B
SCS13-ST-1/8B
SCS13-ST-1B
SCS13-ST-2B
SCS13-ST-3/4B
SCS13-ST-3/8B
SCS13-ST-3B
SCS13-ST-4B
SCS13-ST-11/4B
SCS13-ST-21/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

13.55 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

9.75 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

9.51 €

1 5 giorni 1/8B(6A)

23.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1B(25A)

59.37 €

1 7 giorni 2B(50A)

19.53 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)

9.38 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

153.91 €

1 7 giorni 3B(80A)

229.79 €

1 7 giorni 4B(100A)

38.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/4B(32A)

97.38 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico