Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Filettatura nominale M1 | Lunghezza complessiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € 1.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 34 | |
2.77 € 1.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 26 | |
2.77 € 0.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B(6A) | 24 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 42 | |
3.44 € 1.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 38 | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 28 | |
25.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 78 | ||
6.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 50 | ||
6.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 50 | ||
19.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 70 | ||
9.69 € | 1 | 9 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 34 | ||
6.46 € | 1 | 9 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/8B(6A) | 24 | ||
12.81 € | 1 | 9 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 42 | ||
33.47 € | 1 | 9 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 58 | ||
9.69 € | 1 | 9 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 38 | ||
23.40 € | 1 | 9 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 50 | ||
20.18 € | 1 | 9 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 50 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::220 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali