Nipplo singolo NS filettato in acciaio inox

Nipplo singolo NS filettato in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-NS-1/2B
SCS13-NS-1/4B
SCS13-NS-1/8B
SCS13-NS-1B
SCS13-NS-2B
SCS13-NS-3/4B
SCS13-NS-3/8B
SCS13-NS-3B
SCS13-NS-4B
SCS13-NS-11/2B
SCS13-NS-11/4B
SCS13-NS-21/2B
SCS14-NS-1/2B
SCS14-NS-1/4B
SCS14-NS-1/8B
SCS14-NS-1B
SCS14-NS-2B
SCS14-NS-3/4B
SCS14-NS-3/8B
SCS14-NS-11/2B
SCS14-NS-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Filettatura nominale M1 Lunghezza complessiva

6.99 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)34

4.06 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)26

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)24

8.75 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)42

9.75 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)58

6.87 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)38

6.17 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)28

25.13 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)78

47.42 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4B(100A)90

6.80 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)50

6.20 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)50

19.57 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)70

8.37 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)34

7.42 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)26

7.42 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)24

13.75 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)42

33.67 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)58

10.15 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)38

7.42 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)28

23.40 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)50

22.71 €

1 9 giorni -[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Nippli singoli
Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico