Giunto Filettato Acciaio inossidabile, Nipplo Singolo Lungo NSL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-NSL-1/2B-50
SCS13-NSL-1/2B-75
SCS13-NSL-1/2B-100
SCS13-NSL-1/2B-125
SCS13-NSL-1/2B-150
SCS13-NSL-1/4B-50
SCS13-NSL-1/4B-75
SCS13-NSL-1/4B-100
SCS13-NSL-1/4B-125
SCS13-NSL-1/4B-150
SCS13-NSL-1B-50
SCS13-NSL-1B-75
SCS13-NSL-1B-100
SCS13-NSL-1B-125
SCS13-NSL-1B-150
SCS13-NSL-2B-75
SCS13-NSL-2B-100
SCS13-NSL-2B-125
SCS13-NSL-2B-150
SCS13-NSL-3/4B-50
SCS13-NSL-3/4B-75
SCS13-NSL-3/4B-100
SCS13-NSL-3/4B-125
SCS13-NSL-3/4B-150
SCS13-NSL-3/8B-50
SCS13-NSL-3/8B-75
SCS13-NSL-3/8B-100
SCS13-NSL-3/8B-125
SCS13-NSL-3/8B-150
SCS13-NSL-11/2B-75
SCS13-NSL-11/2B-100
SCS13-NSL-11/2B-125
SCS13-NSL-11/2B-150
SCS13-NSL-11/4B-75
SCS13-NSL-11/4B-100
SCS13-NSL-11/4B-125
SCS13-NSL-11/4B-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Lunghezza

4.40 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2B(15A)50

7.22 €

1 Disponibile 5 giorni -1/2B(15A)75

10.09 €

1 Disponibile 5 giorni -1/2B(15A)100

11.08 €

1 Disponibile 7 giorni -1/2B(15A)125

11.08 €

1 Disponibile 5 giorni -1/2B(15A)150

5.96 €

1 Disponibile 5 giorni -1/4B(8A)50

7.20 €

1 Disponibile 5 giorni -1/4B(8A)75

7.56 €

1 7 giorni -1/4B(8A)100

9.77 €

1 7 giorni -1/4B(8A)125

10.38 €

1 Disponibile 7 giorni -1/4B(8A)150

9.38 €

1 5 giorni -1B(25A)50

15.74 €

1 Disponibile 5 giorni -1B(25A)75

13.85 €

1 5 giorni -1B(25A)100

14.94 €

1 Disponibile 7 giorni -1B(25A)125

17.33 €

1 Disponibile 5 giorni -1B(25A)150

16.32 €

1 6 giorni 102B(50A)75

28.80 €

1 Disponibile 5 giorni -2B(50A)100

34.67 €

1 Disponibile 7 giorni -2B(50A)125

39.56 €

1 7 giorni -2B(50A)150

6.94 €

1 7 giorni -3/4B(20A)50

8.69 €

1 5 giorni -3/4B(20A)75

10.39 €

1 Disponibile 5 giorni -3/4B(20A)100

12.45 €

1 7 giorni -3/4B(20A)125

14.38 €

1 Disponibile 5 giorni -3/4B(20A)150

4.89 €

1 Disponibile 5 giorni -3/8B(10A)50

7.24 €

1 Disponibile 7 giorni -3/8B(10A)75

7.56 €

1 Disponibile 7 giorni -3/8B(10A)100

9.77 €

1 Disponibile 7 giorni -3/8B(10A)125

9.98 €

1 Disponibile 7 giorni -3/8B(10A)150

18.22 €

1 Disponibile 5 giorni -1 1/2B(40A)75

22.08 €

1 5 giorni -1 1/2B(40A)100

27.59 €

1 Disponibile 7 giorni -1 1/2B(40A)125

31.03 €

1 5 giorni -1 1/2B(40A)150

14.80 €

1 Disponibile 5 giorni -1 1/4B(32A)75

18.43 €

1 Disponibile 5 giorni -1 1/4B(32A)100

23.47 €

1 Disponibile 7 giorni -1 1/4B(32A)125

26.49 €

1 Disponibile 7 giorni -1 1/4B(32A)150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Nippli singoli
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::220
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico