Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCS13-STA-1/2B |
SCS13-STA-1/4B |
SCS13-STA-1/8B |
SCS13-STA-3/4B |
SCS13-STA-3/8B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.94 € 5.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
10.34 € 5.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | |
19.97 € 9.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
11.95 € 5.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordi a T di servizio A (Raccordi a T) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc | Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::220 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali