• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto filettato in acciaio inox, sezione della T di diametro diverso

Giunto filettato in acciaio inox, sezione della T di diametro diverso
  • Sconto volumi elevati

We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. This production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-RT-1/2X1/4B
SCS13-RT-1/2X3/8B
SCS13-RT-1/4X1/8B
SCS13-RT-1X1/2B
SCS13-RT-1X3/4B
SCS13-RT-1X3/8B
SCS13-RT-2X1B
SCS13-RT-2X11/2B
SCS13-RT-2X11/4B
SCS13-RT-3/4X1/2B
SCS13-RT-3/4X1/4B
SCS13-RT-3/4X3/8B
SCS13-RT-3/8X1/4B
SCS13-RT-11/2X1B
SCS13-RT-11/2X3/4B
SCS13-RT-11/2X11/4B
SCS13-RT-11/4X1/2B
SCS13-RT-11/4X1B
SCS13-RT-11/4X3/4B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Gamma di temperature di esercizio
(°C)

8.79 €

Disponibile 3 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)1/4B(8A)-20~220

8.52 €

Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)3/8B(10A)-20~220

8.10 €

Disponibile 3 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)1/8B(6A)-20~220

17.82 €

Disponibile 3 giorni 1B(25A)1B(25A)1/2B(15A)-20~220

17.55 €

Disponibile 5 giorni 1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)-20~220

17.82 €

Disponibile 3 giorni 1B(25A)1B(25A)3/8B(10A)-20~220

44.67 €

Disponibile 5 giorni 2B(50A)2B(50A)1B(25A)-20~220

44.67 €

Disponibile 5 giorni 2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)-20~220

44.67 €

Disponibile 5 giorni 2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)-20~220

12.28 €

Disponibile 3 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)-20~220

12.01 €

Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)1/4B(8A)-20~220

12.01 €

Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)3/8B(10A)-20~220

8.10 €

Disponibile 3 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)1/4B(8A)-20~220

29.39 €

Disponibile 5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1B(25A)-20~220

29.39 €

Disponibile 5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)-20~220

29.39 €

Disponibile 5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)-20~220

25.73 €

Disponibile 5 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1/2B(15A)-20~220

25.73 €

Disponibile 5 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)-20~220

25.73 €

Disponibile 5 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)-20~220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico