Giunto a gomito UL filettato in acciaio inox

Giunto a gomito UL filettato in acciaio inox
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-UL-1/2B
SCS13-UL-1B
SCS13-UL-3/4B
SCS13-UL-3/8B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

61.16 €

1 7 giorni 1/2B(15A)

97.89 €

1 7 giorni 1B(25A)

87.38 €

1 7 giorni 3/4B(20A)

51.32 €

1 7 giorni 3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Giunti a gomito femmina/femmina
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 1.65
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::130
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico