• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto isolante filettato in acciaio inox SGP & SUS IU-S

Giunto isolante filettato in acciaio inox SGP & SUS IU-S

We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-IU-S-1/2B
SCS13-IU-S-1B
SCS13-IU-S-2B
SCS13-IU-S-3/4B
SCS13-IU-S-11/2B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

37.47 €

5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-20~100

128.86 €

62 giorni 1B(25A)1B(25A)-20~100

258.92 €

5 giorni 2B(50A)2B(50A)-20~100

51.82 €

3 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-20~100

138.77 €

5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-20~100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo maschio/femmina
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico