Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCS13-IU-V-1/2B |
SCS13-IU-V-1B |
SCS13-IU-V-2B |
SCS13-IU-V-3/4B |
SCS13-IU-V-11/2B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88.29 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
200.07 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
428.25 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
118.98 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
316.94 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Massima pressione antiurto ammessa(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::40 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali