Giunto filettato in acciaio inox JIS 10K flangia modello filettato 10SF

Giunto filettato in acciaio inox JIS 10K flangia modello filettato 10SF
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13-10SF-1/2B
SCS13-10SF-1B
SCS13-10SF-2B
SCS13-10SF-3/4B
SCS13-10SF-3B
SCS13-10SF-4B
SCS13-10SF-11/2B
SCS13-10SF-11/4B
SCS13-10SF-21/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1

34.44 €

1 6 giorni 101/2B(15A)

56.19 €

1 13 giorni 101B(25A)

94.21 €

1 6 giorni 102B(50A)

40.85 €

1 6 giorni 103/4B(20A)

127.46 €

1 10 giorni 103B(80A)

161.54 €

1 10 giorni 104B(100A)

75.69 €

1 6 giorni 101 1/2B(40A)

72.61 €

1 6 giorni 101 1/4B(32A)

111.90 €

1 10 giorni 102 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Profilo attacco Flangia
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione antiurto ammessa(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::300
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico