• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cuscinetto a doppia corona, paraolio, FUO

Cuscinetto a doppia corona, paraolio, FUO

[Features]
· A bearing unit used on the drive side and driven side. Only needs to be welded onto the end plate (casing), reducing the required assembly time. Stainless steel products are also available.
· An oil seal is used for the seal part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FUO-40
FUO-40S
FUO-50
FUO-50S
FUO-60
FUO-60S
FUO-85
FUO-85S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro guarnizione SD
(Ø)
Materiale corpo unità Trattamento superficie Supporto cuscinetto dritto usato

164.81 €

8 giorni 40EN 1.0038 Equiv.-UCFC207 UKFC207

257.06 €

8 giorni 40[Acciaio inox] Sede guarnizione: EN 1.4301 Equiv. Base supporto dritto: EN 1.0038 Equiv.NAUCFC207 UKFC207

189.54 €

8 giorni 50EN 1.0038 Equiv.-UCFC209 UKFC209

274.58 €

8 giorni 50[Acciaio inox] Sede guarnizione: EN 1.4301 Equiv. Base supporto dritto: EN 1.0038 Equiv.NAUCFC209 UKFC209

227.28 €

8 giorni 60EN 1.0038 Equiv.-UCFC211 UKFC211

339.42 €

8 giorni 60[Acciaio inox] Sede guarnizione: EN 1.4301 Equiv. Base supporto dritto: EN 1.0038 Equiv.NAUCFC211 UKFC211

358.08 €

8 giorni 85EN 1.0038 Equiv.-UCFC216 UKFC216

551.78 €

8 giorni 85[Acciaio inox] Sede guarnizione: EN 1.4301 Equiv. Base supporto dritto: EN 1.0038 Equiv.NAUCFC216 UKFC216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Altro Profilo diam. interno cuscinetto Altro Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Metodo di tenuta Con paraolio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico