• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa piatta standard STB

Vite a testa piatta standard STB

Both right-handed and left-handed can be shipped with short delivery time.

[Features]
· Blade material uses SUS304 equivalent product.
· It has been processed with a specialized blade production machine, and the blade is welded every 1 pitch.
· In both right and left handed, STB-90 to STB-240-89 standard stock available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STB-90L
STB-90R
STB-140-60L
STB-140-60R
STB-140L
STB-140R
STB-190-76L
STB-190-76R
STB-190L
STB-190R
STB-240-89L
STB-240-89R
STB-240L
STB-240R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno standard φD2
(mm)
Direzione dell'avvolgimento Passo piastra P1
(mm)
Diametro interno standard φD1
(mm)

385.58 €

6 giorni 90Sinistra8042.7

396.02 €

6 giorni 90Destra8042.7

420.63 €

6 giorni 140Sinistra12060.5

435.71 €

6 giorni 140Destra12060.5

435.71 €

6 giorni 140Sinistra12048.6

435.71 €

6 giorni 140Destra12048.6

455.69 €

6 giorni 190Sinistra16076.3

455.69 €

6 giorni 190Destra16076.3

467.45 €

6 giorni 190Sinistra16060.5

467.45 €

6 giorni 190Destra16060.5

502.43 €

6 giorni 240Sinistra20089.1

502.43 €

6 giorni 240Destra20089.1

502.43 €

6 giorni 240Sinistra20076.3

515.07 €

6 giorni 240Destra20076.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di lavorazione piastra Giunto saldato Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Lunghezza piastra L1(mm) 1500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico