Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensioni flangia quadrata A (mm) | Coppia statica massima (classificazione) (N·m) | Coppia statica massima (specifiche) (N·m) | Riduttore | Specifiche asse | Coppia ammessa (N·m) | Rapporto ingranaggi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 28 | 0.1 o inf. | 0.055 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
400.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 28 | 0.1 o inf. | 0.055 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
409.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 28 | Fino a 0.2 | 0.116 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
419.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 28 | Fino a 0.2 | 0.116 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
372.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | Fino a 0,3 | 0.237 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
509.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 0.2 | 3.6 | ||
509.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 0.4 | 7.2 | ||
509.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 0.5 | 9 | ||
509.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 0.8 | 10 | ||
536.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 0.8 | 18 | ||
536.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 0.8 | 36 | ||
561.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 0.8 | 50 | ||
561.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 0.8 | 100 | ||
382.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | Fino a 0,3 | 0.237 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
375.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | Fino a 0.4 | 0.341 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
385.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | Fino a 0.4 | 0.341 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
385.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | Fino a 0.5 | 0.430 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
393.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 42 | Fino a 0.5 | 0.430 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
393.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56.4 | Fino a 0.7 | 0.678 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
531.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 1 | 3.6 | ||
531.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 2.0 | 7.2 | ||
531.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 2.5 | 9 | ||
531.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 3 | 10 | ||
558.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 3 | 18 | ||
558.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 4.0 | 36 | ||
583.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 4.0 | 50 | ||
583.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su un albero | 4.0 | 100 | ||
403.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56.4 | Fino a 0.7 | 0.678 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
541.38 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su due assi | 1 | 3.6 | ||
541.38 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su due assi | 2.0 | 7.2 | ||
541.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su due assi | 2.5 | 9 | ||
541.38 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su due assi | 3 | 10 | ||
566.54 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su due assi | 3 | 18 | ||
566.54 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su due assi | 4.0 | 36 | ||
593.37 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su due assi | 4.0 | 50 | ||
593.37 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | - | - | Disponibile | Con ingranaggi su due assi | 4.0 | 100 | ||
401.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56.4 | Fino a 1.2 | 1.106 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
411.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56.4 | Fino a 1.2 | 1.106 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
427.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56.4 | Fino a 1.9 | 1.876 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
435.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56.4 | Fino a 1.9 | 1.876 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
416.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Fino a 0.9 | 0.882 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
426.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Fino a 0.9 | 0.882 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
427.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Fino a 1.4 | 1.341 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
436.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Fino a 1.4 | 1.341 | N/A | Doppio albero | - | - | ||
479.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Fino a 3 | 2.541 | N/A | Alberi singoli | - | - | ||
489.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Fino a 3 | 2.541 | N/A | Doppio albero | - | - |
Loading...
Tipo | Kit prodotto | Alimentazione | Bifase | Specifiche tensione | Specifiche CC |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di controllo | Uscita collettore aperto fotoaccoppiatore | Modalità di inserimento | Tipo unipolare |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni flangia quadrata A(mm)
Coppia statica massima (classificazione)(N·m)
Coppia statica massima (specifiche)(N·m)
Riduttore
Specifiche asse
Coppia ammessa(N·m)
Rapporto ingranaggi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali