Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TG40-S |
TG50-S |
TGS40-S |
TGS50-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 12 giorni | 10 | 51 | ~35.00 | NA | 30 | 40 | 42 | 38.5 | ||
5.51 € | 1 | 12 giorni | 10 | 63 | 35.01~80.00 | NA | 40 | 50 | 48 | 48.5 | ||
4.84 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 51 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | 40 | 42 | 45 | |
6.27 € | 1 | 12 giorni | 10 | 63 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | 50 | 48 | 58 |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento / Doppia rotella | Materiale bozzello | Nylon | Materiale raccordo | JIS-SWCH |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza T(Ø) | 8 | Materiale corpo principale | Nylon |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali