Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, rotondo in resina)

Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, rotondo in resina)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Strong straight air is sprayed from 8 pores.
· Standard round nozzle for spraying to a pinpoint target.
· Super light-weight and compact design.
· Environmentally-friendly quiet design whose noise level is at least 10 dB (A) lower than a single-hole nozzle.
· For air blowing applications in gaps, pipes and other small spaces where strong impact force is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1/4MTF-R8-010PP-IN

Codice componente
1/4MTF-R8-010PP-IN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.90 €

6.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Profilo rotondo/diffuso Fonte di aria Compressore Materiale PP (polipropilene)
A soffio d'aria Standard Tipo Ugello dell'aria Liquido applicabile Aria, aria compressa
Vite di montaggio nominale R1/4 Diametro poro (diametro orifizio)(mm) 1.0 Termoresistenza(°C) 60

Si trova sulla pagina di Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, rotondo in resina), il codice articolo è il seguente: 1/4MTF-R8-010PP-IN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1/4MTF-R8-010PP-IN.

Supporto tecnico